{"product":{"productId":"agid.3929","price":38.58,"name":"MANIGLIA PROFILATA, FORMA:B, A=86,L=106, D=5,5 ALLUMINIO, ANODIZZATONATURALE"},"currency":"EUR"}
Maniglia profilata
alluminio
anodizzato naturale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile
- Montaggio: dal lato di comando
- Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato
Unità di vendita
38,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia profilata
Forma
B
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
anodizzato naturale
A=Distanza dei fori
86
D=Foro di montaggio
5,5
H=Altezza
59
L=Lunghezza
106
Capacità di carico
N
500
T
50
Descrizione
Materiale
Profilo in alluminio EN AW-6060.
Versione
Profilo in alluminio semilucido anodizzato.
Nota
Le maniglie profilate sono disponibili con filettatura interna M6 o con foro passante per viti a testa svasata M5 per il montaggio laterale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.