- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile
- Montaggio: dal lato di comando
- Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato
Descrizione
Materiale
Profilo in alluminio EN AW-6060.
Versione
Profilo in alluminio semilucido anodizzato.
Nota
Le maniglie profilate sono disponibili con filettatura interna M6 o con foro passante per viti a testa svasata M5 per il montaggio laterale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.