IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza dei fori
160
D=Foro di montaggio
9
L=Lunghezza
178
B
28
C
9
Capacità di carico N
1000
H
45
L1
136

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
nero satinato RAL 7021 o arancione.
Nota
La misura di avvitamento ”A” vale dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura è inferiore fino a 3 mm a causa della sollecitazione di flessione durante l'estrazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche