{"product":{"productId":"agid.3807","price":3.77,"name":"Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati, per viti a testa cilindrica"},"currency":"EUR"}
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm
- Montaggio: dal lato di comando
- Colori: nero satinato, arancione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
nero satinato RAL 7021 o arancione.
Nota
La misura di avvitamento ”A” vale dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura è inferiore fino a 3 mm a causa della sollecitazione di flessione durante l'estrazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.