{"product":{"productId":"agid.3511","price":9.3,"name":"ROTELLA ZIGRINATA CON IMPUGNATURA DI.2,D1=50, FORMA:H SENZA FORO TRASVERSALE,RESINA TERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRORAL7021, COMP:ACCIAIO COP.:GRIGIONERAST. RAL7021, D=6H8, H=36"},"currency":"EUR"}
Rotella zigrinata
con impugnatura
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Idoneo al posizionamento, fissaggio e serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
- Forma H: senza foro trasversale
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
9,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rotella zigrinata
Forma
H
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
2
Versione 1
con impugnatura
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
50
D=Foro
6H8
H=Altezza
36
T=Profondità del foro
10
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
18
D3
10
H1
15
H2
16
L1
18,5
Tipo di forma
senza foro trasversale
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.