{"product":{"productId":"agid.3511","price":8.19,"name":"Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma H, senza foro trasversale"},"currency":"EUR"}
- Idoneo al posizionamento, fissaggio e serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
- Forma H: senza foro trasversale
- Diverse varianti di colore
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.