{"product":{"productId":"agid.3474","price":1.69,"name":"IMPUGNATURA SFERICA VERSIONE LISCIA,D1=30, D=M08, FORMA:E CON BUSSOLAFILETTATA, RESINA TERMOINDURENTEDUNKELROT, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura sferica
Finitura liscia
resina termoindurente
rosso scuro
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma E: con boccola filettata
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,69 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
Finitura liscia
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
rosso scuro
D1=Diametro esterno
30
D=Filettatura
M8
H=Altezza
28
T=Altezza di filettatura
12
D6
16
Tipo di forma
con bussola filettata
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero o rosso.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Nel modello 06250-21604 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06250-23008, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato.
Nei modelli 06250-23008, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.