{"product":{"productId":"agid.3474","price":0.6,"name":"Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata"},"currency":"EUR"}
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma E: con boccola filettata
- Diverse dimensioni di filettatura
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero o rosso.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Nel modello 06250-21604 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06250-23008, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato.
Nei modelli 06250-23008, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.