{"product":{"productId":"agid.35435","price":1.29,"name":"RISCONTRO PER CHIUSURA A LEVA FORMA:B AGOMITO 48X18, A=20, D=4,8, ACCIAIO INOX1.4301 BURATTATO"},"currency":"EUR"}
Riscontro
a gomito
acciaio inox
burattato
- Acciaio inox
- Resistente alle vibrazioni
- Avvitabile
- Rivettabile
Unità di vendita
1,29 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Riscontro
Forma
B
Versione 1
a gomito
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
burattato
Chiave in acciaio
1.4301
A=Distanza dei fori
20
B=Larghezza
18
D=Foro di montaggio
4,8
L=Lunghezza
48
Tipo di forma
a gomito
per codice articolo
05530-05-350742
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie zincata.
Accessory
Chiusura a leva 05530-05.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.