IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Riscontro
Forma
A
Versione 1
dritto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
burattato
Chiave in acciaio
1.4301
A=Distanza dei fori
20
B=Larghezza
18
D=Foro di montaggio
4,8
L=Lunghezza
44
Tipo di forma
dritto
per codice articolo
05530-05-350742

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie zincata.
Accessory
Chiusura a leva 05530-05.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche