IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di serraggio laterale
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza
100
D2=Filettatura
M5x8
D=Filettatura
M5
H=Altezza
40
L=Lunghezza
69
SW=Apertura chiave
24
T=Altezza di filettatura
8
B1
80
B2
60
B3
20
B4
40
Coppia di serraggio max. Nm
50
Corsa S
4
D1
8,6
Forza di serraggio kN
14
H1
33
H2
22
H3
22
H4
22
H5
10
L1
13
L2
63
L3
26
L4
19
L5
4
SW1
10

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Leva di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Superficie di serraggio rettificata.
Nota
Stringere la vite di regolazione per evitare che il dispositivo di serraggio laterale scivoli indietro durante il processo di serraggio. (Forma A)
Vantaggi
- Forze di serraggio elevate
- Superfici di serraggio rettificate
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
Nota disegno
1) vite di regolazione
2) vite a testa cilindrica
3) perno filettato
4) posizione di riposo
5) corsa di precarico
6) posizione iniziale di serraggio
7) posizione serrata
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche