{"product":{"productId":"agid.31047","price":190.93,"name":"MORSA LATERALE, FORMA:A, F=9, S=3,ACCIAIO DA BONIFICA NERO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di serraggio laterale
acciaio da bonifica
nero
brunito
- Superficie di fissaggio rettificata
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
Unità di vendita
190,93 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di serraggio laterale
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
brunito
B=Larghezza
75
D2=Filettatura
M4x6
D=Filettatura
M4
H=Altezza
32
L=Lunghezza
52
SW=Apertura chiave
19
T=Altezza di filettatura
6
B1
60
B2
45
B3
15
B4
30
Coppia
di serraggio
max. Nm
25
Corsa
S
3
D1
6,6
Forza di serraggio
kN
9
H1
27
H2
18
H3
18
H4
18
H5
8
L1
10
L2
48
L3
20
L4
14
L5
3
SW1
8
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Leva di serraggio in acciaio da bonifica.
Leva di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Superficie di serraggio rettificata.
Superficie di serraggio rettificata.
Nota
Stringere la vite di regolazione per evitare che il dispositivo di serraggio laterale scivoli indietro durante il processo di serraggio. (Forma A)
Vantaggi
- Forze di serraggio elevate
- Superfici di serraggio rettificate
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
- Superfici di serraggio rettificate
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
Nota disegno
1) vite di regolazione
2) vite a testa cilindrica
3) perno filettato
4) posizione di riposo
5) corsa di precarico
6) posizione iniziale di serraggio
7) posizione serrata
2) vite a testa cilindrica
3) perno filettato
4) posizione di riposo
5) corsa di precarico
6) posizione iniziale di serraggio
7) posizione serrata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.