{"product":{"productId":"agid.2807","price":8.4,"name":"PRESSORE LATERALE A MOLLA ELASTICASTANDARD, CON CORPO FILETTATO SENZAGUARNIZIONE, D=M12 L=19, ACCIAIO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pressore laterale a molla
con corpo filettato
acciaio
- Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi
- Regolabile individualmente
- Puntale temprato
- Adatto per lamiere sottili
Unità di vendita
8,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore laterale a molla
Versione 1
con corpo filettato
Versione 2
senza guarnizione
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
D=Diametro esterno
M12
L=Lunghezza
19
D1
5
F
ca. N
20
Forza elastica
standard
K
2x60°
L1
6,7
SW
10
X
1,6
±S
0,8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Puntale in acciaio, temprato e zincato.
Corpo blu zincato.
Corpo blu zincato.
Nota
I pressori laterali a molla con corpo filettato possono essere regolati in funzione del pezzo da serrare. Inoltre, il corpo filettato è adatto all'avvitamento in lamiere fini, in quanto può essere fissato con due dadi.
W e Z secondo le indicazioni specifiche del cliente.
W e Z secondo le indicazioni specifiche del cliente.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.