{"product":{"productId":"agid.2788","price":2.23,"name":"SPINA CILINDRICA DIN EN ISO8735FILETTATURA INTERNA M06, D=10, L=20,ACCIAIO TEMPRATO"},"currency":"EUR"}
Spina cilindrica
Filettatura interna
acciaio
temprato
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
- Temprati e rettificati
- Smontabile semplicemente
Unità di vendita
2,23 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina cilindrica
Versione 1
Filettatura interna
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
D1=Filettatura
M6
D=Diametro
10
L=Lunghezza
20
L1 ca.
1,2
L2 ca.
3
T
10
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
a indurimento superficiale,
Durezza 60 ±2 HRC, rinvenuto, rettificato e lappato.
Durezza 60 ±2 HRC, rinvenuto, rettificato e lappato.
Nota
Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente in fori ciechi. La superficie affilata evita la compressione dell'aria in fori ciechi.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.
Nota disegno
1) Superficie levigata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.