IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina cilindrica
Versione 1
Filettatura interna
DIN EN ISO
simile a DIN EN ISO 8735
Materiale Corpo base
ceramica
Colore Corpo base
bianco
D=Diametro
6
L=Lunghezza
14
D1
M4
L1 ca.
0,8
L2 ca.
2,1
T
6

Descrizione

Materiale
Ceramica tecnica Z101.
Versione
rettificato.
Nota
Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente in fori ciechi. La superficie rettificata evita la compressione dell'aria nei fori ciechi.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.

Le dimensioni della spina cilindrica sono conformi alla norma DIN EN ISO 8735.
Vantaggi
- Ideali per la costruzione di attrezzi
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Isolanti elettrici
Nota disegno
1) Superficie levigata
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche