{"product":{"productId":"agid.2785","price":1.14,"name":"SPINA CILINDRICA DIN6325, D=14, L1=24,ACCIAIO PER UTENSILI TEMPRATO"},"currency":"EUR"}
Spina cilindrica
acciaio per utensili
temprato
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
- Temprati e rettificati
Unità di vendita
1,14 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina cilindrica
DIN
DIN 6325
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato
D=Diametro
14
L1=Lunghezza
24
L2
2,5
R
16
Z1
2
Z2
1,3
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato. Durezza 60 ±2 HRC.
Nota
-
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.