IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina cilindrica
DIN
DIN 6325
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato
D=Diametro
5
L1=Lunghezza
10
L2
1,2
R
5
Z1
0,75
Z2
0,5

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato. Durezza 60 ±2 HRC.
Nota
-
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche