IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina cilindrica
DIN
simile a DIN 6325
Materiale Corpo base
ceramica
Colore Corpo base
bianco
D=Diametro
10
L1=Lunghezza
24
L2
2
R
10
Z1
1,5
Z2
1

Descrizione

Materiale
Ceramica tecnica Z101.
Versione
rettificato.
Nota
Le dimensioni della spina cilindrica sono conformi alla norma DIN 6325.
Vantaggi
- Ideali per la costruzione di attrezzi
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Isolanti elettrici
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche