{"product":{"productId":"agid.18396","price":1.55,"name":"SPINA ELASTICA ISO8752, CON INTAGLIO,VERSIONE PESANTE, D1=8, L=10, ACCIAIOINOX 1.4310 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Spina elastica
con intaglio
acciaio inox
grezzo
- Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare
- Riutilizzabile più volte
- Trasmissione di forze di taglio elevate
- Insensibile alle forze d'urto ed impatto
Unità di vendita
1,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina elastica
Versione 1
con intaglio
Versione 2
modello pesante
ISO
ISO 8752
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4310
D1=Per diametro
8
L=Lunghezza
10
A
2
D1
max.
8,8
D2
5,5
S
1,5
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle o acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il diametro nominale della spina elastica corrisponde al diametro del foro. La tolleranza consigliata per il foro è riportata nella norma ISO H12.
Grazie all'inserto conico è possibile inserire la spina elastica comodamente nel foro con un martello o un sistema di caricamento automatico. Dopo l'inserimento, la sovradimensionatura delle spine determina un montaggio resistente alle vibrazioni.
Le spine elastiche sono facilmente estraibili con un mandrino e sono riutilizzabili più volte.
Le spine elastiche sono in grado di trasmettere forze di taglio elevate e sono insensibili alle forze d'urto grazie alle loro proprietà elastiche.
I valori indicati relativi alla forza di taglio valgono solo per il materiale acciaio per molle.
Grazie all'inserto conico è possibile inserire la spina elastica comodamente nel foro con un martello o un sistema di caricamento automatico. Dopo l'inserimento, la sovradimensionatura delle spine determina un montaggio resistente alle vibrazioni.
Le spine elastiche sono facilmente estraibili con un mandrino e sono riutilizzabili più volte.
Le spine elastiche sono in grado di trasmettere forze di taglio elevate e sono insensibili alle forze d'urto grazie alle loro proprietà elastiche.
I valori indicati relativi alla forza di taglio valgono solo per il materiale acciaio per molle.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.