IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina elastica
Versione 1
con intaglio
Versione 2
modello pesante
ISO
ISO 8752
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Per diametro
1,5
L=Lunghezza
5
A
0,25
D1 max.
1,8
D2
1,1
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
1,58
S
0,3

Descrizione

Materiale

Acciaio per molle o acciaio inox 1.4310.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il diametro nominale della spina elastica corrisponde al diametro del foro. La tolleranza consigliata per il foro è riportata nella norma ISO H12.

Grazie all'inserto conico è possibile inserire la spina elastica comodamente nel foro con un martello o un sistema di caricamento automatico. Dopo l'inserimento, la sovradimensionatura delle spine determina un montaggio resistente alle vibrazioni.

Le spine elastiche sono facilmente estraibili con un mandrino e sono riutilizzabili più volte.

Le spine elastiche sono in grado di trasmettere forze di taglio elevate e sono insensibili alle forze d'urto grazie alle loro proprietà elastiche.

I valori indicati relativi alla forza di taglio valgono solo per il materiale acciaio per molle.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche