IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Chiavetta a disco
DIN
DIN 6888
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie componente
grezzo
B=Larghezza
10
H=Altezza
13
D2
32
L
31,4

Descrizione

Materiale
Acciaio 1.1192.
Versione
Superficie non trattata.
Su richiesta

Chiavetta a disco in acciaio inossidabile 1.4571.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche