{"product":{"productId":"agid.2779","price":0.46,"name":"CHIAVETTA A DISCO DIN6888 6X9, ACCIAIOLUCIDO"},"currency":"EUR"}
Chiavetta a disco
acciaio
- Per l'attuazione di connessioni albero-mozzo ad accoppiamento geometrico
- Versione acciaio
- Su richiesta: acciaio inox
Unità di vendita
0,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Chiavetta a disco
DIN
DIN 6888
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
componente
grezzo
B=Larghezza
6
H=Altezza
9
D2
22
L
21,6
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.1192.
Versione
Superficie non trattata.
Su richiesta
Chiavetta a disco in acciaio inossidabile 1.4571.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.