{"product":{"productId":"agid.36380","price":0.75,"name":"LINGUETTA AGGIUSTAMENTO DIN6885,FORMA:A, B=14, L=25, H=9, ACCIAIO 1.1192"},"currency":"EUR"}
Linguetta di aggiustamento
acciaio
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
0,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Linguetta di aggiustamento
Forma
A
DIN
DIN 6885
Materiale
Corpo base
acciaio
Chiave in acciaio
1.1192
B=Larghezza
14
L=Lunghezza
25
H
9
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.1192 o acciaio inox A4.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.