IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Linguetta di aggiustamento
Forma
A
DIN
DIN 6885
Materiale Corpo base
acciaio
Chiave in acciaio
1.1192
B=Larghezza
6
L=Lunghezza
12
H
6

Descrizione

Materiale

Acciaio 1.1192 o acciaio inox A4.

Versione
Superficie non trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche