{"product":{"productId":"agid.22294","price":112.75,"name":"LINGUETTA AGGIUSTAMENTO SIMILE ADIN6885 L=14 B=8, FORMA:A CERAMICA,BIANCO"},"currency":"EUR"}
Linguetta di aggiustamento
ceramica
bianco
- Straordinariamente resistente all'usura
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Elettricamente isolante
- Neutro alle frequenze
Unità di vendita
112,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Linguetta di aggiustamento
Forma
A
DIN
simile a DIN 6885
Materiale
Corpo base
ceramica
Colore
Corpo base
bianco
B=Larghezza
8
L=Lunghezza
14
H
7
Descrizione
Materiale
Ceramica avanzata Z141.
Versione
rettificato.
Nota
Le linguette di aggiustamento sono utilizzate per la realizzazione di collegamenti albero-mozzo. Si tratta di un collegamento ad accoppiamento geometrico per la trasmissione di coppie.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.