IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tassello di guida
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e con finitura lucida
Chiave in acciaio
1.1191
B=Larghezza
14
H=Altezza
10
L=Lunghezza
20
H1
4,9
L1
18
Larghezza cava
20
Tipo di forma
su entrambi i lati

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
I tasselli di guida sono utilizzati per un posizionamento rapido e preciso di componenti per macchinari e attrezzature.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
La versione B può essere ruotata di 90° per un'ulteriore misura di fissaggio. Il tassello di guida viene utilizzato così per due larghezze cava diverse.
Utilizzo
I tasselli di guida vengono avvitati al componente per macchinari e attrezzature in una cava e poi fissati sul contropezzo.
Vantaggi
Grande risparmio di tempo durante il montaggio di componenti per macchinari e attrezzature.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche