{"product":{"productId":"agid.2761","price":23.29,"name":"Tasselli di guida, forma B, entrambi i lati"},"currency":"EUR"}
- Allineamento preciso degli elementi
- Posizionamento con precisione di ripetibilità di macchinari e attrezzature
- Posizionamento rapido dei corpi
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
I tasselli di guida sono utilizzati per un posizionamento rapido e preciso di componenti per macchinari e attrezzature.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
La versione B può essere ruotata di 90° per un'ulteriore misura di fissaggio. Il tassello di guida viene utilizzato così per due larghezze cava diverse.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
La versione B può essere ruotata di 90° per un'ulteriore misura di fissaggio. Il tassello di guida viene utilizzato così per due larghezze cava diverse.
Utilizzo
I tasselli di guida vengono avvitati al componente per macchinari e attrezzature in una cava e poi fissati sul contropezzo.
Vantaggi
Grande risparmio di tempo durante il montaggio di componenti per macchinari e attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.