IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Set di blocchi paralleli
Materiale Corpo base
acciaio
Contenuto 1 coppia H x L x L
14x10x150, 16x10x150, 18x10x150, 20x10x150, 22x10x150, 24x10x150, 26x10x150, 28x10x150, 30x10x150, 32x10x150, 35x10x150, 40x10x150,
H Tolleranza della coppia T
0,004
H Tolleranza della dimensione nominale
±0,004

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Cementato e rettificato.
Tolleranza per coppia dell'altezza di 0,004 mm, tolleranza di dimensione nominale altezza ±0,004 mm. Tolleranza di dimensione nominale misure B e L secondo DIN ISO 2768-m.
Nota
Il set di basi parallele viene consegnato in una scatola di legno con coperchio rimovibile.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche