{"product":{"productId":"agid.2752","price":200.09,"name":"ELEMENTO PARALLELO 160X16X50 ACCIAIO,IL PAIO"},"currency":"EUR"}
Elemento parallelo
acciaio
temprato e rettificato
- Per l'appoggio parallelo di pezzi da lavorare su macchine utensili e morse
- Grado di accuratezza 1
- Tolleranza a coppie IT 5
- Temprati e rettificati
Unità di vendita
200,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento parallelo
Versione 2
pair
DIN
DIN 6346
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza
16
H=Altezza
50
L=Lunghezza
160
Tolleranza
DIN ISO 2768-mK
±0,3
Tolleranza
DIN ISO 2768-mK (2)
±0,2
Tolleranza 1
0,011
Tolleranza 2
0,008
Tolleranza entro
1 coppia IT 5
±0,011
Tolleranza entro
1 coppia IT 5 (2)
±0,008
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Temprato e rettificato, grado di precisione 1, tolleranza per coppia IT 5, tolleranza di dimensione nominale DIN ISO 2768-mK.
Su richiesta
Più coppie uguali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.