IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento parallelo
Versione 2
pair
DIN
DIN 6346
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza
6,3
H=Altezza
20
L=Lunghezza
100
Tolleranza DIN ISO 2768-mK
±0,2
Tolleranza DIN ISO 2768-mK (2)
±0,2
Tolleranza 1
0,009
Tolleranza 2
0,006
Tolleranza entro 1 coppia IT 5
±0,009
Tolleranza entro 1 coppia IT 5 (2)
±0,006

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Temprato e rettificato, grado di precisione 1, tolleranza per coppia IT 5, tolleranza di dimensione nominale DIN ISO 2768-mK.
Su richiesta
Più coppie uguali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche