{"product":{"productId":"agid.2752","price":84.32,"name":"ELEMENTO PARALLELO 63X5X16 ACCIAIO, ILPAIO"},"currency":"EUR"}
Elemento parallelo
acciaio
temprato e rettificato
- Per l'appoggio parallelo di pezzi da lavorare su macchine utensili e morse
- Grado di accuratezza 1
- Tolleranza a coppie IT 5
- Temprati e rettificati
Unità di vendita
84,32 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento parallelo
Versione 2
pair
DIN
DIN 6346
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza
5
H=Altezza
16
L=Lunghezza
63
Tolleranza
DIN ISO 2768-mK
±0,2
Tolleranza
DIN ISO 2768-mK (2)
±0,1
Tolleranza 1
0,008
Tolleranza 2
0,005
Tolleranza entro
1 coppia IT 5
±0,008
Tolleranza entro
1 coppia IT 5 (2)
±0,005
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Temprato e rettificato, grado di precisione 1, tolleranza per coppia IT 5, tolleranza di dimensione nominale DIN ISO 2768-mK.
Su richiesta
Più coppie uguali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.