{"product":{"productId":"agid.35977","price":2.77,"name":"CAVETTO DI TENUTA FORMA:B CON CAPOCORDAA CRIMPARE L=150, ACCIAIO INOX, 1.4301,RIVESTIMENTO IN PLASTICA|1 TRASPARENTE"},"currency":"EUR"}
Cavetto di tenuta
acciaio inox
trasparente
rivestimento in plastica
- Rivestimento di plastica
- Impiego flessibile
- Temperatura di esercizio +80° C
Unità di vendita
2,77 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cavetto di tenuta
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
alluminio
Colore
Corpo base
trasparente
Superficie
corpo base
rivestimento in plastica
Chiave in acciaio
1.4301
D=diametro della fune
1,6
L=Lunghezza
150
D1
11,5
Materiale
Elemento di fissaggio
Alluminio
Materiale
Morsetto
Alluminio
Superficie
Elemento di fissaggio
grezzo
Superficie
Morsetto
grezzo
Tipo di forma
con capocorda a crimpare
Descrizione
Descrizione del prodotto
I cavetti di tenuta vengono utilizzati per fissare i componenti sciolti di apparecchi o dispositivi. Le diverse forme offrono un'ampia gamma di opzioni di connessione e movimento.
Per esigenze di resistenza alla corrosione molto elevate, consigliamo i cavetti di tenuta in acciaio inox A4.
Per esigenze di resistenza alla corrosione molto elevate, consigliamo i cavetti di tenuta in acciaio inox A4.
Materiale
Versione standard:
Cavetto di tenuta in acciaio inox 1.4301.
Capocorda a crimpare in alluminio o in acciaio inox 1.4301.
Versione in acciaio inox A4:
Cavetto di tenuta in acciaio inox 1.4401.
Capocorda a crimpare in acciaio inox 1.4401.
Versione
Cavetto di tenuta non rivestito o con rivestimento in plastica trasparente o nera.
Utilizzo
Per fissare utensili o altri componenti sciolti su macchinari e attrezzature.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Accessory
Con il cavetto di tenuta e l'anello 03199 è possibile fissare gli imbastitori 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 e i perni di fissaggio 03195, 03412, in modo che non possano andare perduti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.