IT
Choose your Language
5 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
I cavetti di tenuta vengono utilizzati per fissare i componenti sciolti di apparecchi o dispositivi. Le diverse forme offrono un'ampia gamma di opzioni di connessione e movimento.
Per esigenze di resistenza alla corrosione molto elevate, consigliamo i cavetti di tenuta in acciaio inox A4.
Materiale

Versione standard:

Elemento di fissaggio in alluminio.

Cavetto di ritegno in acciaio inox 1.4301.

Morsetto e capocorda a crimpare in alluminio.

Piastrina di fissaggio in acciaio inox 1.4301.



Elemento di fissaggio in acciaio inox A2.

Cavetto di ritegno in acciaio inox 1.4301.

Morsetto, capocorda a crimpare e piastrina di fissaggio in acciaio inox 1.4301.



Elemento di fissaggio in acciaio inox A4.

Cavetto di ritegno in acciaio inox 1.4401.

Morsetto, capocorda a crimpare e piastrina di fissaggio in acciaio inox 1.4401.


Versione
Elemento di fissaggio in alluminio:
cavetto di ritegno non trattato oppure con rivestimento in plastica trasparente.
Morsetto, capocorda a crimpare e piastrina di fissaggio non trattati.

Elemento di fissaggio in acciaio inox A2:
cavetto di ritegno con rivestimento in plastica trasparente o nero.
Morsetto non trattato o nero.
Capocorda a crimpare e piastrina di fissaggio non trattati o passivati neri.

Elemento di fissaggio in acciaio inox A4:
cavetto di ritegno con rivestimento in plastica trasparente.
Morsetto, capocorda a crimpare e piastrina di fissaggio non trattati.

Utilizzo
Per fissare utensili o altri componenti sciolti su macchinari e attrezzature.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
Forma A: con occhiello e capocorda a crimpare
Forma B: con capocorda a crimpare
Forma C: con occhiello
Forma D: con occhiello e piastrina di giunzione
Forma E: con piastrina di giunzione
Accessory
Con il cavetto di tenuta e l'anello 03199 è possibile fissare gli imbastitori 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 e i perni di fissaggio 03195, 03412, in modo che non possano andare perduti.

Altri clienti hanno acquistato anche