{"product":{"productId":"agid.35989","price":5.31,"name":"CAVO DI SICUREZZA A SPIR. L=200,FORMA:A, CON ANELLO PORTACHIAVIPOLIURETANO, NERO"},"currency":"EUR"}
Cavo di sicurezza a spirale
poliuretano
nero
- Per il fissaggio di componenti sciolti
- Ottima forza di ripristino
- Robusto
- Resistente all'usura
Unità di vendita
5,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cavo di sicurezza a spirale
Forma
A
Materiale
Corpo base
poliuretano
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
L=Lunghezza
200
L1
1000
Materiale
Anello di fissaggio
Acciaio
Materiale
Elemento di fissaggio
Rame
Superficie
Anello di fissaggio
cromato
Superficie
Elemento di fissaggio
zincato
Tipo di forma
con anello portachiavi
Descrizione
Descrizione del prodotto
Cavo elastico a spirale per il fissaggio di componenti su apparecchi o dispositivi.
La conformazione a spirale consente un ampio campo di utilizzo del componente fissato rispetto al punto di ancoraggio.
La conformazione a spirale consente un ampio campo di utilizzo del componente fissato rispetto al punto di ancoraggio.
Materiale
Cavo a spirale PUR.
Occhiello in rame, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.
Anello portachiavi in acciaio, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.
Versione
Cavo a spirale nero.
Occhiello in rame zincato o in acciaio inox lucido.
Anello in acciaio cromato o in acciaio inox lucido.
Occhiello in rame zincato o in acciaio inox lucido.
Anello in acciaio cromato o in acciaio inox lucido.
Nota
Cavo elastico a spirale per il fissaggio dei componenti dei dispositivi. Ottima forza di ripristino, robusto e resistente all'usura.
Utilizzo
Per fissare utensili o altri componenti sciolti su macchinari e attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.