{"product":{"productId":"agid.35989","price":4.5,"name":"Cavo di sicurezza a spirale, forma A, con anello portachiavi"},"currency":"EUR"}
- Per il fissaggio di componenti sciolti
- Ottima forza di ripristino
- Robusto
- Resistente all'usura
Descrizione
Descrizione del prodotto
Cavo elastico a spirale per il fissaggio di componenti su apparecchi o dispositivi.
La conformazione a spirale consente un ampio campo di utilizzo del componente fissato rispetto al punto di ancoraggio.
La conformazione a spirale consente un ampio campo di utilizzo del componente fissato rispetto al punto di ancoraggio.
Materiale
Versione in acciaio: Cavo a spirale in PUR, capocorda a crimpare in rame, anello portachiavi in acciaio.
Versione in acciaio inox A2: Cavo a spirale in PUR, capocorda a crimpare e anello portachiavi in acciaio inox 1.4301
Versione in acciaio inox A4: Cavo a spirale in PUR, capocorda a crimpare e anello portachiavi in acciaio inox 1.4401
Versione
Cavo a spirale nero.
Occhiello in rame zincato o in acciaio inox lucido.
Anello in acciaio cromato o in acciaio inox lucido.
Occhiello in rame zincato o in acciaio inox lucido.
Anello in acciaio cromato o in acciaio inox lucido.
Nota
Cavo elastico a spirale per il fissaggio dei componenti dei dispositivi. Ottima forza di ripristino, robusto e resistente all'usura.
Utilizzo
Per fissare utensili o altri componenti sciolti su macchinari e attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.