IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cavo di sicurezza a spirale
Forma
A
Materiale Corpo base
poliuretano
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
L=Lunghezza
100
L1
500
Materiale Anello di fissaggio
Acciaio
Materiale Elemento di fissaggio
Rame
Superficie Anello di fissaggio
cromato
Superficie Elemento di fissaggio
zincato
Tipo di forma
con anello portachiavi

Descrizione

Descrizione del prodotto
Cavo elastico a spirale per il fissaggio di componenti su apparecchi o dispositivi.
La conformazione a spirale consente un ampio campo di utilizzo del componente fissato rispetto al punto di ancoraggio.
Materiale

Cavo a spirale PUR.

Occhiello in rame, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.

Anello portachiavi in acciaio, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.

Versione
Cavo a spirale nero.
Occhiello in rame zincato o in acciaio inox lucido.
Anello in acciaio cromato o in acciaio inox lucido.
Nota
Cavo elastico a spirale per il fissaggio dei componenti dei dispositivi. Ottima forza di ripristino, robusto e resistente all'usura.
Utilizzo
Per fissare utensili o altri componenti sciolti su macchinari e attrezzature.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche