IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cavetto di tenuta
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
alluminio
Colore Corpo base
trasparente
Superficie corpo base
rivestimento in plastica
Chiave in acciaio
1.4301
D=diametro della fune
1,6
L=Lunghezza
200
D1
11,5
Materiale Elemento di fissaggio
Alluminio
Materiale Morsetto
Alluminio
Superficie Elemento di fissaggio
grezzo
Superficie Morsetto
grezzo
Tipo di forma
con occhiello e capocorda a crimpare

Descrizione

Descrizione del prodotto
I cavetti di tenuta vengono utilizzati per fissare i componenti sciolti di apparecchi o dispositivi. Le diverse forme offrono un'ampia gamma di opzioni di connessione e movimento.
Per esigenze di resistenza alla corrosione molto elevate, consigliamo i cavetti di tenuta in acciaio inox A4.
Materiale

Versione standard:

Cavetto di tenuta in acciaio inox 1.4301.

Morsetto e capocorda a crimpare in alluminio o acciaio inox 1.4301.



Versione in acciaio inox A4:

Cavetto di tenuta in acciaio inox 1.4401.

Morsetto e capocorda a crimpare in acciaio inox 1.4401.

Versione
Cavetto di tenuta non rivestito o con rivestimento in plastica trasparente o nera.
Utilizzo
Per fissare utensili o altri componenti sciolti su macchinari e attrezzature.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Accessory
Con il cavetto di tenuta e l'anello 03199 è possibile fissare gli imbastitori 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 e i perni di fissaggio 03195, 03412, in modo che non possano andare perduti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche