IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Dimensioni
3
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con pomello a lobi
Tipo di prodotto
con pomello a lobi
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie componente
temprato, rettificato e brunito
D1=Filettatura
M16x1,5
D2=Diametro esterno
63
D=Diametro del perno
8
L1=Lunghezza filettatura
22
L=Lunghezza
74
Colore coperchio
grigio luce RAL 7035
Controdado
senza controdado
Corsa S
8
D3
28
D4
35,5
H1
22,5
H2
14,5
SW
19

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.

Materiale
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Impugnatura in materiale termoplastico.
Versione
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Impugnatura grigio nerastro RAL7021.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche