{"product":{"productId":"agid.2725","price":10.25,"name":"SPINA DI POSIZIONE CON POMELLO A LOBIDI.2 D2=50, M12X1,5, L=57,8, L1=17,D=6, RESINA TERMOPLASTICA GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIOTEMPRATO, RETTIFICATO E B, COP.:GRIGIONERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
10,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Dimensioni
2
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con pomello a lobi
Tipo di prodotto
con pomello a lobi
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
componente
temprato, rettificato e brunito
D1=Filettatura
M12x1,5
D2=Diametro esterno
50
D=Diametro del perno
6
L1=Lunghezza filettatura
17
L=Lunghezza
57,8
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
Controdado
senza controdado
Corsa
S
6
D3
22,2
D4
28,2
H1
17,8
H2
11,5
SW
14
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
Materiale
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Impugnatura in materiale termoplastico.
Impugnatura in materiale termoplastico.
Versione
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Impugnatura grigio nerastro RAL7021.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Impugnatura grigio nerastro RAL7021.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.