{"product":{"productId":"agid.24169","price":7.12,"name":"MANIGLIA ARRESTO/SERR. DI.2 D2=40, M10,L=46,9, L1=17, D=5, ACCIAIO AUTOM.ZINCATO, COMP:RESINA TERMOPLASTICA NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia di arresto e di serraggio
acciaio automatico
zincato
- Arresto e serraggio con un solo prodotto
- Funzionamento ergonomico grazie pomello a lobi
Unità di vendita
7,12 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia di arresto e di serraggio
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
nero
Superficie
corpo base
zincato
D1=Filettatura
M10
D2=Diametro esterno
40
D=Diametro del perno
5
H=Altezza
24,9
L1=Lunghezza filettatura
17
L=Lunghezza
46,9
Controdado
senza controdado
Corsa
S
5
D3
18
H1
13
SW
10
Descrizione
Descrizione del prodotto
Il pomello di arresto e serraggio permette di posizionare, fissare e bloccare vari elementi di regolazione con un solo prodotto. L'arresto può avvenire ad accoppiamento geometrico mediante perni e il bloccaggio ad accoppiamento di forza tramite la superficie frontale del manicotto.
Materiale
Pomello a lobi in termoplastica nero-grigio.
Boccola filettata.
Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Dadi esagonali K0700.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.