IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tenditore di centraggio
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
brunito
D1=Filettatura
M8
D=Diametro max.
30
D=Diametro min.
24
L1=Lunghezza filettatura
16
Applicazione
parti lavorate
Coppia di serraggio max. Nm
10
D3
23
Forza di serraggio max. kN
4,5
H max.
44,5
H min.
32
L min.
7
SW
19
SW1
5
Tipo di serraggio
tensione interna

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio.
Bussole di acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
La morsa di centraggio consente il centraggio e il serraggio di un pezzo nel foro.
La morsa di centraggio dispone di un'ampia corsa. La gamma di prodotti copre un intervallo di serraggio da Ø12 a Ø30 mm. Le morse di centraggio con filettatura interna si adattano al sistema M6 (vedere esempio di applicazione).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche