{"product":{"productId":"agid.2702","price":70.05,"name":"TENDITORE DI CENTRAGGIO D1=M08X16ACCIAIO, COMP:ACCIAIO DA BONIFICA, D=24"},"currency":"EUR"}
Tenditore di centraggio
acciaio
brunito
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Centraggio e serraggio di un pezzo nel foro
- Corsa ampia
Unità di vendita
70,05 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tenditore di centraggio
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
brunito
D1=Filettatura
M8
D=Diametro max.
24
D=Diametro min.
19
L1=Lunghezza filettatura
16
Applicazione
parti lavorate
Coppia
di serraggio
max. Nm
10
D3
17,8
Forza di serraggio
max. kN
4
H
max.
35
H
min.
26
L
min.
4,5
SW
15
SW1
5
Tipo di serraggio
tensione interna
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio.
Bussole di acciaio da bonifica.
Bussole di acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
La morsa di centraggio consente il centraggio e il serraggio di un pezzo nel foro.
La morsa di centraggio dispone di un'ampia corsa. La gamma di prodotti copre un intervallo di serraggio da Ø12 a Ø30 mm. Le morse di centraggio con filettatura interna si adattano al sistema M6 (vedere esempio di applicazione).
La morsa di centraggio dispone di un'ampia corsa. La gamma di prodotti copre un intervallo di serraggio da Ø12 a Ø30 mm. Le morse di centraggio con filettatura interna si adattano al sistema M6 (vedere esempio di applicazione).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.