IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tenditore di centraggio
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
brunito
D1=Filettatura
M6
D=Diametro max.
30
D=Diametro min.
24
Applicazione
parti lavorate
Coppia di serraggio max. Nm
10
D2
12
D3
23
Forza di serraggio max. kN
4,5
H max.
44,5
H min.
32
L min.
7
L2
4
SW
19
SW1
5
Tipo di serraggio
tensione interna

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio.
Bussole di acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
La morsa di centraggio consente il centraggio e il serraggio di un pezzo nel foro. La morsa di centraggio dispone di un'ampia corsa. La gamma di prodotti comprende una capacità di serraggio da Ø12 a Ø30 mm. Per aumentare la precisione del centraggio, la morsa di centraggio può essere fissata in un foro mediante il perno di centraggio (D2). La precisione di centraggio è di +/- 0,2mm.
Le morse di centraggio con filettatura interna sono compatibili con il sistema modulare M6 (vedere esempio di applicazione).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche