{"product":{"productId":"agid.2702","price":79.8,"name":"TENDITORE DI CENTRAGGIO D1=M06 ACCIAIO,COMP:ACCIAIO DA BONIFICA, D=24"},"currency":"EUR"}
Tenditore di centraggio
acciaio
brunito
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Centraggio e serraggio di un pezzo nel foro
- Corsa ampia
Unità di vendita
79,80 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tenditore di centraggio
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
brunito
D1=Filettatura
M6
D=Diametro max.
24
D=Diametro min.
19
Applicazione
parti lavorate
Coppia
di serraggio
max. Nm
10
D2
12
D3
17,8
Forza di serraggio
max. kN
4
H
max.
35
H
min.
26
L
min.
4,5
L2
4
SW
15
SW1
5
Tipo di serraggio
tensione interna
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio.
Bussole di acciaio da bonifica.
Bussole di acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
La morsa di centraggio consente il centraggio e il serraggio di un pezzo nel foro. La morsa di centraggio dispone di un'ampia corsa. La gamma di prodotti comprende una capacità di serraggio da Ø12 a Ø30 mm. Per aumentare la precisione del centraggio, la morsa di centraggio può essere fissata in un foro mediante il perno di centraggio (D2). La precisione di centraggio è di +/- 0,2mm.
Le morse di centraggio con filettatura interna sono compatibili con il sistema modulare M6 (vedere esempio di applicazione).
Le morse di centraggio con filettatura interna sono compatibili con il sistema modulare M6 (vedere esempio di applicazione).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.