{"product":{"productId":"agid.2692","price":304.55,"name":"TENDITORE DI CENTRAGGIO FORMA:A CONSFERA, D=11,7, D1=M05, D4=M03, ACCIAIO1.2842 TEMPRATO E BRUNITO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Tenditore di centraggio
with ball
acciaio
temprato e brunito
- Effetto discendente
- Indicato per serraggio elemento grezzo
- Autocentratura
- Corpo temprato
- Altezza ridotta
Unità di vendita
304,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tenditore di centraggio
Forma
A
Versione 1
with ball
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
Superficie
componente
temprato e rettificato
Chiave in acciaio
1.2842
D=Diametro max.
14,2
D=Diametro min.
11,7
A
3,5
Applicazione
parti grezze
Coppia
di serraggio
max. Nm
2
D1
M5
D2
10
D3
1,5
D4
M3
Forza di serraggio
max. kN
0,5
H
12,8
H1
10
H2
4,2
H3
3
H4
1,4
L
3,5
L1
11
L2
10
M
2
Quantità
sfere
3
SW
5,5
Tipo di serraggio
tensione interna
Ø sfera
2,5
Descrizione
Materiale
Corpo 1.2842.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Versione
Corpo temprato e brunito.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Nota
Forma A con sfera, adatta al fissaggio in fori, in grado di sopportare lievi pressioni.
Dati tecnici
Precisione di ripetibilità ±0,025
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Utilizzo
Per il posizionamento al centro e il fissaggio in fori ciechi. Comando dal basso, manuale o automatico, mediante sistema pneumatico o idraulico.
Vantaggi
- Precisione di autocentratura.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
- Effetto discendente.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
- Effetto discendente.
Nota disegno
Forma A:
con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:
con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.
1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.
con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:
con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.
1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.