{"product":{"productId":"agid.2692","price":304.55,"name":"Unità di centraggio e serraggio con sfere, forma A"},"currency":"EUR"}
- Effetto discendente
- Indicato per serraggio elemento grezzo
- Autocentratura
- Corpo temprato
- Altezza ridotta
Descrizione
Materiale
Corpo 1.2842.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Versione
Corpo temprato e brunito.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Nota
Forma A con sfera, adatta al fissaggio in fori, in grado di sopportare lievi pressioni.
Dati tecnici
Precisione di ripetibilità ±0,025
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Utilizzo
Per il posizionamento al centro e il fissaggio in fori ciechi. Comando dal basso, manuale o automatico, mediante sistema pneumatico o idraulico.
Vantaggi
- Precisione di autocentratura.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
- Effetto discendente.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
- Effetto discendente.
Nota disegno
Forma A:
con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:
con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.
1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.
con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:
con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.
1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.