{"product":{"productId":"agid.2666","price":136.52,"name":"CILINDRO DI POSIZIONAM. BALL LOCKACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIOCUSCI. VOLV., D=30, L=54"},"currency":"EUR"}
Cilindro di posizionamento
Ball Lock
acciaio da bonifica
- Sistema di posizionamento e di bloccaggio meccanico
- Diverse dimensioni del sistema
- Forze di tenuta elevate
- Per diversi spessori della piastre di fissaggio
Unità di vendita
136,52 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cilindro di posizionamento
Versione 1
Ball Lock
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
D=Diametro del perno
30
L=Lunghezza gambo
54
Coppia
di serraggio
max. Nm
15
Coppia di serraggio Nm
15
D1
50
D2
M10
Forza di tenuta
F kN
44
L1
13
SW
5
Spessore piastra di
staffaggio ±0,05
25
Descrizione
Materiale
Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Cilindro di posizionamento trattato termicamente, brunito.
Sfere temprate, finitura naturale.
Sfere temprate, finitura naturale.
Nota
Serrando l'albero filettato (D2) la sfera intermedia viene spinta verso il basso e preme così le tre sfere di serraggio verso l'esterno, dove vengono fissate nella bussola di alloggiamento.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.