IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cilindro di posizionamento
Versione 1
Ball Lock
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
D=Diametro del perno
16
L=Lunghezza gambo
36,5
Coppia di serraggio max. Nm
3
Coppia di serraggio Nm
3
D1
32
D2
M6
Forza di tenuta F kN
5,3
L1
8
SW
3
Spessore piastra di staffaggio ±0,05
20

Descrizione

Materiale
Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Cilindro di posizionamento trattato termicamente, brunito.
Sfere temprate, finitura naturale.
Nota
Serrando l'albero filettato (D2) la sfera intermedia viene spinta verso il basso e preme così le tre sfere di serraggio verso l'esterno, dove vengono fissate nella bussola di alloggiamento.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche