IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cilindro di posizionamento
Versione 1
con sistema di serraggio rapido
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
D=Diametro del perno
20
L=Lunghezza gambo
39,5
Coppia di serraggio max. Nm
2
D1
40
D2
25
Forza di tenuta F kN
8
L1
15
SW
6
Spessore piastra di staffaggio ±0,05
20

Descrizione

Materiale
Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Cilindro di posizionamento trattato termicamente, brunito.
Sfere temprate, finitura naturale.
Nota
Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido per un ulteriore risparmio dei tempi di allestimento.

Inserire il cilindro di posizionamento nel foro di alloggiamento e premere il pulsante. In questo modo vengono fatte fuoriuscire le tre sfere per posizionare i componenti. Attraverso il fissaggio successivo della vite di arresto, con una chiave esagonale e con una rotazione di 1/4 di giro, si ottiene un serraggio ad accoppiamento geometrico sicuro dei componenti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche