IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
A
Dimensioni
1
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
with marker ring
Tipo di prodotto
con marcatura di bloccaggio
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoplastica
Superficie corpo base
temprato
D1=Filettatura
M10x1
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
43,5
Controdado
senza controdado
Corsa S
5
D2
21
F x 30°
1,3
Forza elastica fine F2 ca. N
12
Forza elastica inizio F1 ca. N
5
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se la marcatura di bloccaggio è visibile, la spina è completamente sbloccata o in posizione di bloccaggio parziale.
Materiale
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Marcatura di bloccaggio in alluminio.
Versione
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.

Marcatura di bloccaggio anodizzata rossa.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Anello di marcatura
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche